• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFC202 - SNR

USFC202

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height23 mm
A1 - Housing foot height / flange height5 mm
A2 - Total height from mounting surface26 mm
A4 - Housing height from mounting surface19 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia55 mm
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,45 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m