• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFC205-14CO - SNR

USFC205-14CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height7 mm
A2 - Total height from mounting surface29,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface21 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia70 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
Z - Width over covers39,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,964 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m