USFC207-22T04CO - SNR

USFC207-22T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height34 mm
A1 - Housing foot height / flange height9 mm
A2 - Total height from mounting surface34,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface26 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center11 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia90 mm
J - Mounting holes distance110 mm
L - Housing width / diameter135 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
Z - Width over covers48,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,607 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m