• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFC209-27T04CO - SNR

USFC209-27T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height10 mm
A2 - Total height from mounting surface41 mm
A4 - Housing height from mounting surface26 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia105 mm
J - Mounting holes distance132 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
Z - Width over covers57,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,53 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m