Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCC212
- US212G2T04
- FC212N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 48 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 55,8 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 36 mm |
| B - Width of Inner Ring | 53,7 mm |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 17 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 135 mm |
| J - Mounting holes distance | 160 mm |
| L - Housing width / diameter | 195 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,9 mm |
| Z - Width over covers | 73,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,817 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |