• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFCE210 - SNR

USFCE210

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface31,6 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter50 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-1 mm
G - Grease fittingM8x1
H3 - Centering dia110 mm
J - Mounting holes distance135 mm
L - Housing width / diameter165 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,16 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m