USFD207T20 - SNR

USFD207T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height22 mm
A2 - Total height from mounting surface35,9 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter35 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,4 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter126 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter94 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,92 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m