Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFE201T20CC - SNR

USFE201T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height9,5 mm
A2 - Total height from mounting surface33 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12 mm
Dz - Outer diameter of cover46 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance54 mm
L - Housing width / diameter76 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
Z - Width over covers41,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,44 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m