• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFE208-24T04CC - SNR

USFE208-24T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height39,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface49 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
Dz - Outer diameter of cover88 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance101,5 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
Z - Width over covers58,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,078 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m