USFE209T04CO - SNR

USFE209T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface55 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing width / diameter137 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
Z - Width over covers58,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,239 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m