USFE210-31T20CC - SNR

USFE210-31T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height44 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface60,6 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center28 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance111 mm
L - Housing width / diameter143 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
Z - Width over covers65,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,613 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m