• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFEE205 - SNR

USFEE205

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height23,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height9 mm
A2 - Total height from mounting surface29 mm
A4 - Housing height from mounting surface20,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25 mm
e - Distance mounting surface to bearing center9,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia75 mm
J - Mounting holes distance92 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,77 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m