Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
| A - Housing height | 32,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 45,1 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 28,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 43,5 mm |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 12,5 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H3 - Centering dia | 115 mm |
| J - Mounting holes distance | 136 mm |
| L - Housing width / diameter | 165 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,46 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |