Flangeado

USFL205-16T04CO - SNR

USFL205-16T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface35,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter130 mm
J - Mounting holes distance99 mm
L - Housing width / diameter68 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
Z - Width over covers39,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,594 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m