USFL206-19T20 - SNR

USFL206-19T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface40 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter148 mm
J - Mounting holes distance117 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,82 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m