USFL208-24NT04 - SNR

USFL208-24NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface46 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter175 mm
J - Mounting holes distance144 mm
L - Housing width / diameter100 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m