Flangeado

USFL210-31NT04 - SNR

USFL210-31NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface54,6 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter197 mm
J - Mounting holes distance157 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,11 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m