Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
| A - Housing height | 33,7 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 12,5 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 44,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 32 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 21 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 155 mm |
| J - Mounting holes distance | 130 mm |
| L - Housing width / diameter | 92 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
| Z - Width over covers | 49,6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,082 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |