USFLZ206-18 - SNR

USFLZ206-18

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height30 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface39 mm
A4 - Housing height from mounting surface27 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter142 mm
H3 - Centering dia80 mm
J - Mounting holes distance116,5 mm
L - Housing width / diameter83 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,88 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m