USFTE203-11 - SNR

USFTE203-11

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height20 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface26 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter17,463 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter81 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert31 mm
J - Mounting holes distance76,1 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,2 N-m