Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US209-27G2
- FTE209
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 33 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 50,2 mm |
| B - Width of Inner Ring | 41,2 mm |
| d - Shaft diameter | 42,863 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 19,2 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 150 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 55 mm |
| J - Mounting holes distance | 160 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,12 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |