USPA207-23 - SNR

USPA207-23

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height95 mm
J - Mounting holes distance80 mm
L - Housing length110 mm
L1 - Housing foot length30 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,37 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m