USPA208NT20 - SNR

USPA208NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width28 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter40 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height100 mm
J - Mounting holes distance84 mm
L - Housing length116 mm
L1 - Housing foot length32 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m