USPA211CO - SNR

USPA211CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width66 mm
A1 - Housing top width33 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter55 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height125 mm
J - Mounting holes distance104 mm
L - Housing length140 mm
L1 - Housing foot length47 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
Z - Width over covers77 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,312 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m