• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPAE209-28CO - SNR

USPAE209-28CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
E - Mounting hole thread depth15 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.53,9 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height107 mm
J - Mounting holes distance95,3 mm
L - Housing length120 mm
L1 - Housing foot length29 mm
N - Mounting hole dimensionM12
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
Z - Width over covers70,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,928 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m