• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPAE212-36T20CC - SNR

USPAE212-36T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width42 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height140 mm
J - Mounting holes distance118 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length32 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
Z - Width over covers91,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,232 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m