Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US202-10G2T20
- PE203N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 30 mm |
| A1 - Housing top width | 18 mm |
| B - Width of Inner Ring | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 15,875 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 30,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 10 mm |
| H2 - Housing height | 57 mm |
| J - Mounting holes distance | 95 mm |
| L - Housing length | 125 mm |
| L1 - Housing foot length | 38 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11 mm |
| N1 - Mounting hole length | 19 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 9,55 kN |
| C0 - Static load rating | 4,78 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,38 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,2 N-m |