• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPE207-22T04CO - SNR

USPE207-22T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width45 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height19 mm
H2 - Housing height93 mm
J - Mounting holes distance126 mm
L - Housing length163 mm
L1 - Housing foot length49 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length21 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
Z - Width over covers58,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,494 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m