• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPE209T04 - SNR

USPE209T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.54 mm
H1 - Housing foot height21,5 mm
H2 - Housing height107 mm
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing length192 mm
L1 - Housing foot length54,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length29 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m