• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPE210-31 - SNR

USPE210-31

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height21,5 mm
H2 - Housing height115 mm
J - Mounting holes distance158 mm
L - Housing length200 mm
L1 - Housing foot length61 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length23 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,58 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m