Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US210G2T20
- PE210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 54 mm |
| A1 - Housing top width | 34 mm |
| B - Width of Inner Ring | 43,5 mm |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 57,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 21,5 mm |
| H2 - Housing height | 115 mm |
| J - Mounting holes distance | 158 mm |
| L - Housing length | 200 mm |
| L1 - Housing foot length | 61 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| N1 - Mounting hole length | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,56 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |