• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPF204-12T04 - SNR

USPF204-12T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height7,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height4 mm
A2 - Total height from mounting surface20 mm
B - Width of Inner Ring25 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
e - Distance mounting surface to bearing center2 mm
H - Housing length, width or diameter90,5 mm
J - Mounting holes distance71,5 mm
N - Mounting hole dimension8,7 mm
S - Distance front side/bearing centre7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,29 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m