• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPF205T04 - SNR

USPF205T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height8,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height4 mm
A2 - Total height from mounting surface21,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25 mm
e - Distance mounting surface to bearing center2 mm
H - Housing length, width or diameter95,2 mm
J - Mounting holes distance76 mm
N - Mounting hole dimension8,7 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,35 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m