• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPF208T04 - SNR

USPF208T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height10 mm
A1 - Housing foot height / flange height7 mm
A2 - Total height from mounting surface28,5 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter40 mm
e - Distance mounting surface to bearing center3,5 mm
H - Housing length, width or diameter147,8 mm
J - Mounting holes distance119 mm
N - Mounting hole dimension13,5 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,32 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m