• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPF209-27T20 - SNR

USPF209-27T20

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em altas temperaturas
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
A - Housing height10,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height7 mm
A2 - Total height from mounting surface34,5 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
e - Distance mounting surface to bearing center3,5 mm
H - Housing length, width or diameter149,5 mm
J - Mounting holes distance120,5 mm
N - Mounting hole dimension13,5 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m