• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPF211-35 - SNR

USPF211-35

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height10,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height8 mm
A2 - Total height from mounting surface37,5 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
e - Distance mounting surface to bearing center4 mm
H - Housing length, width or diameter166,6 mm
J - Mounting holes distance138 mm
N - Mounting hole dimension13,5 mm
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,04 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m