• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPFE205-15T04 - SNR

USPFE205-15T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height19 mm
A1 - Housing foot height / flange height23,4 mm
A2 - Total height from mounting surface29,8 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10,3 mm
H - Housing length, width or diameter104,8 mm
J - Mounting holes distance80,2 mm
J1 - Center distance of slotted hole48,5 mm
L - Housing width / diameter203,2 mm
N - Mounting hole dimension8,7 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
T - Sheet thickness2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,58 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m