• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPFE206-20T04 - SNR

USPFE206-20T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
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
A - Housing height21,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height23,4 mm
A2 - Total height from mounting surface34,1 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
e - Distance mounting surface to bearing center12,1 mm
H - Housing length, width or diameter114,3 mm
J - Mounting holes distance89,2 mm
J1 - Center distance of slotted hole48,5 mm
L - Housing width / diameter203,2 mm
N - Mounting hole dimension8,7 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
T - Sheet thickness2,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m