Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US204G2
- PFL204
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 7,7 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 4,5 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 20 mm |
| B - Width of Inner Ring | 25 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 2 mm |
| H - Housing length, width or diameter | 91 mm |
| J - Mounting holes distance | 71,5 mm |
| L - Housing width / diameter | 68 mm |
| N - Mounting hole dimension | 9 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,22 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |