Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US208G2
- PFL208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 11,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 7 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 28,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 3,5 mm |
| H - Housing length, width or diameter | 151 mm |
| J - Mounting holes distance | 119 mm |
| L - Housing width / diameter | 100 mm |
| N - Mounting hole dimension | 13,5 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,95 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |