Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com parafusos de conjunto de soquete, lacre de borda única
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US206-19G2
- PFT206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 10,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 5 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 24,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 30 mm |
| d - Shaft diameter | 30,163 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 2,5 mm |
| H - Housing length, width or diameter | 112,7 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 40,2 mm |
| J - Mounting holes distance | 90,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 10,5 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,46 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |