• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPG201-08 - SNR

USPG201-08

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width30 mm
A1 - Housing top width13 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12,7 mm
E - Mounting hole thread depth13 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.30,2 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height57 mm
J - Mounting holes distance38 mm
L - Housing length55 mm
L1 - Housing foot length17 mm
N - Mounting hole dimensionM6
S - Distance front side/bearing centre6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,31 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,2 N-m