• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPG206-18NT04 - SNR

USPG206-18NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width25 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
E - Mounting hole thread depth18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height17 mm
H2 - Housing height83 mm
J - Mounting holes distance60 mm
L - Housing length85 mm
L1 - Housing foot length25 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,98 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m