Flangeado

USPG211-32NT04 - SNR

USPG211-32NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring45,3 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height126 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing length140 mm
L1 - Housing foot length40 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre11,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m