• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPH204-12T20 - SNR

USPH204-12T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width40 mm
A1 - Housing top width22 mm
B - Width of Inner Ring25 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.70 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height101 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length127 mm
L1 - Housing foot length48 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,83 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m