• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPH208T20CO - SNR

USPH208T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter40 mm
Dz - Outer diameter of cover88 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.100 mm
H1 - Housing foot height19 mm
H2 - Housing height149 mm
J - Mounting holes distance137 mm
L - Housing length184 mm
L1 - Housing foot length58 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
Z - Width over covers69,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,844 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m