Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US209-26G2T04
- PH209N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 70 mm |
| A1 - Housing top width | 36 mm |
| B - Width of Inner Ring | 41,2 mm |
| d - Shaft diameter | 41,275 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 105 mm |
| H1 - Housing foot height | 20 mm |
| H2 - Housing height | 157 mm |
| J - Mounting holes distance | 146 mm |
| L - Housing length | 190 mm |
| L1 - Housing foot length | 62 mm |
| N - Mounting hole dimension | 17 mm |
| N1 - Mounting hole length | 25 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,15 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |