• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPH209-27T20CO - SNR

USPH209-27T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.105 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height157 mm
J - Mounting holes distance146 mm
L - Housing length190 mm
L1 - Housing foot length62 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
Z - Width over covers70,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m