USPLE201CC - SNR

USPLE201CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width30 mm
A1 - Housing top width20,5 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12 mm
Dz - Outer diameter of cover46 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.27 mm
H1 - Housing foot height11 mm
H2 - Housing height54 mm
J - Mounting holes distance88,5 mm
L - Housing length119 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length14 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
Z - Width over covers42,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,434 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m