USPLE204NT20 - SNR

USPLE204NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width32 mm
A1 - Housing top width22,5 mm
B - Width of Inner Ring25 mm
d - Shaft diameter20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.31,8 mm
H1 - Housing foot height12,5 mm
H2 - Housing height63,7 mm
J - Mounting holes distance94,5 mm
L - Housing length126,5 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length17 mm
S - Distance front side/bearing centre7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,53 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m